Steckverschraubung NPQO

NPQO erfüllt die Anforderungen an Reinheit und Biokompatibilität gemäß den einschlägigen Normen und eignet sich perfekt für Ihre Sauerstoffanwendungen. Bei Anwendungen wie Atemgasen im klinischen Bereich und in der häuslichen Pflege sowie bei Gasen für die Zellernährung sind NPQO-Fittings und -Anschlüsse Ihre Lösung!
  • Sauerstoffverträglichkeit (gemäß ISO 15001 und ASTM G93)
  • Biokompatibilität (gemäß ISO 18562)
  • FDA-gelistete Materialien
  • Verwendbar mit einer Vielzahl von Gasen (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • Breites Spektrum von 4 mm bis 12 mm Größe
  • Steckverschraubungen und Anschlüsse (gerade Form, L-Form, T-Form)