L-Steckverschraubung NPQO-L-G18-Q6-P10

8203305

GTIN 4052568659370

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
4 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C