Steckverbindung NPQO-D-Q8-E-P10

8203315

GTIN 4052568659479

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
7 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C