Steckverbindung NPQO-D-Q12-Q10-P5
8203320
GTIN 4052568659523
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
9 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C