T-Steckverbindung NPQO-T-Q6-E-P10
8203327
GTIN 4052568659592
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C