Vakuumsauger VAS-8-M5-NBR-F1A

8204239

GTIN 4052568658410

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
5.5 mm
Saugerform
rund flach
Werkstoff Sauger
NBR