Vakuumsauger VASB-30-1/8-NBR-F1A
8204432
GTIN 4052568658472
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
30 mm
Wirksamer Saugdurchmesser
25 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Werkstoff Sauger
NBR