Vakuumsauger OGVM-125-A-N-G38F
8211030
GTIN 4052568790448
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
125 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
587 N
Werkstoff Sauger
NBR