Vakuumsauger OGVM-50-S-N-RA

8213219

GTIN 4052568790479

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
50 mm
Saugerform
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
90 N
Werkstoff Sauger
NBR