Vakuumsauger OGVM-50-A-N-RA
8213234
GTIN 4052568790585
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
50 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
90 N
Werkstoff Sauger
NBR