Vakuumsauger OGVM-60-A-N-RA
8213235
GTIN 4052568790592
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
60 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
140 N
Werkstoff Sauger
NBR