Vakuumsauger OGVM-100-A-N-RA

8213237

GTIN 4052568790615

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
100 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
379 N
Werkstoff Sauger
NBR