Eine echte Alternative zu den Vakuumsaugern bietet der Greifer OGGB. Nach dem Bernoulli-Prinzip konstruiert, transportiert er geräuscharm dünne, flexible und biegeschlaffe Werkstoffe wie Folie, Papier oder Holzfurnier. Gleichzeitig ist er aber schnell, sicher und präzise – Qualitäten, die auch beim Handling hochsensibler Wafer gefragt sind.
Druckluft, durch einen winzigen Spalt nach außen gepresst, sorgt für ein Vakuum. Es nimmt die Wafer sanft auf und hält sie zuverlässig – berührungsarm, materialschonend und doch sicher und schnell.
Minimale Spuren bei maximaler Qualität machen ihn auch ideal dafür, dass die Solarzelle volle Leistung bringt: Inlets aus Polymer sorgen für ein abdruckfreies Greifen – Deformationen, Rückstände auf der Oberfläche, Zellstress und Schatten sind für Sie damit kein Thema mehr. Auch verfügbar: Anschlagflächen aus Elastomer für hohe Querkräfte.
Beim OGGB wird reine Druckluft über die Fläche des Wafers verteilt. Die mit hoher Geschwindigkeit ausströmende Luft erzeugt eine Saugwirkung am Werkstück. Dieses Prinzip arbeitet sehr leise und ausgesprochen prozesssicher, da keinerlei Schmutz in das System eindringen kann. Anwenderfreundlich, sauber, schonend und zuverlässig – einfach OGGB.
Der kontaktarme Greifer OGGB eignet sich insbesondere beim Transport von Solarzellen und Wafern, kann aber auch beim Handling von Folien, Glas, Platinen oder dünnschichtigen Werkstoffen eingesetzt werden.