Für Ventilinsel VTUX VAEM-XA
VTUX bietet integrierte, platzsparende Schaltstellungsrückmeldung - direkt dem Ventilplatz zugeordnet. Die digitalen Eingangsmodule sind nur kombinierbar mit den passenden Verkettungsplatten.
- M8 (IP6x) – lösbare Zwischenstecker für extrem hohe Packungsdichte und gleichzeitig gute Montage
- Klemmleiste (IP20) - Dreileiteranschluss pro Eingang möglich
- Kompakt und kostenattraktiv
- Für interne serielle Verkettung
- PNP oder NPN
- 2 Eingänge pro Ventilplatz
- Für 4-fach Ventil-Verkettungsplatten