Für Ventilinsel VTUX VAEM-XA

VTUX bietet integrierte, platzsparende Schaltstellungsrückmeldung - direkt dem Ventilplatz zugeordnet. Die digitalen Eingangsmodule sind nur kombinierbar mit den passenden Verkettungsplatten.
  • M8 (IP6x) – lösbare Zwischenstecker für extrem hohe Packungsdichte und gleichzeitig gute Montage
  • Klemmleiste (IP20) - Dreileiteranschluss pro Eingang möglich
  • Kompakt und kostenattraktiv
  • Für interne serielle Verkettung
  • PNP oder NPN
  • 2 Eingänge pro Ventilplatz
  • Für 4-fach Ventil-Verkettungsplatten