Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA
2- oder 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit: Die ideale Kombination aus pneumatischem Schwenkantrieb und Kugelhahn.
- Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppelt- oder einfachwirkendem Schwenkantrieb DFPD
- Kugelhahn in Edelstahl-Ausführung
- NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/Endschalteranbauten nach VDI/VDE 3845
- Durchfluss in beiden Richtungen vollständig gesperrt oder geöffnet
- Einsatz in Zone 1, 21, 2, 22