Linienportal YXCL

Für vertikale 2-dimensionale Bewegungen. Sicher und präzise durch die hohe mechanische Steifigkeit, auch bei sehr langen Hüben von bis zu 3000 mm in Y-Richtung. Jetzt in nur drei Schritten über den Handling Guide Online konfigurieren und bestellen!
  • Einbaufertiges Komplettsystem incl. Energieführungskette zur Kabel- oder Schlauchführung und passendem Motor- und Antriebsregler-Paket
  • Für zweidimensionale Bewegungen im vertikalen Arbeitsraum
  • Flexibler Arbeitsraum durch skalierbare Hübe in Y- und Z-Richtung
  • Seriell kinematisches Antriebskonzept basierend auf Zahnriemen- und Spindelachsen
  • Vertikalachse wählbar - pneumatisch oder elektrisch
  • Hohe mechanische Steifigkeit und robuster Aufbau
  • Ideal bei langen Portalhüben und großen Lasten
  • Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen