Druckbooster DPA

Mehr Druck – genau da, wo es notwendig ist: Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckverhältnis 1:2 für Ausgangsdrücke bis 16 bar.
  • Pneumatische Druckerhöhung bis zum doppelten Eingangsdruck
  • Wahlweise als Druckbooster-Druckluftspeicher-Kombination
  • Beliebige Einbaulage
  • Kurze Vorbefüllzeiten
  • Lange Lebensdauer
  • Kompakte Bauweise
  • Wahlweise mit Abfragemöglichkeit
  • Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus