Druckaufbauventil MS6-DE
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12.
- 2/2-Wege-Ventil zum langsamen Belüften von pneumatischen Anlagen mit elektrisch schaltbarem Druckumschaltpunkt
- Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
- Schaltbarer Druckumschaltpunkt
- Zur langsamen und sicheren Fahrt der Antriebe in die Ausgangsstellung
- Zur Vermeidung plötzlicher und unberechenbarer Bewegungen
- Einstellbare Druckaufbauzeit
- Normalnenndurchfluss <=6.500 l/min bei Rastermaß 62 mm