Verbindungsleitung NEBU
Kabelbaukasten mit uneingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten an Steckdosen, Kabellängen und Kabelqualitäten sowie Steckern. Abgestimmt auf alle Geräte mit M8- und M12-Stecker wie z. B. Näherungsschalter, Druckschalter, -sensoren, -transmitter, Durchflusssensoren und andere.
- Verbindungsleitungen mit 5-polige Stecker/Dose M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 und Leiter-Nennquerschnitt 1mm² (NEBU-M12G5-E-…-Q8N-… )
- Geschirmte Verbindungsleitungen mit 8-polige gewinkelte Dose M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-…)
- Verbindungsleitung mit Netzanschlussdose G7/8 codiert nach NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-…)