Portique linéaire YXML
Robot grande vitesse à coordonnées cartésiennes assurant une dynamique maximale avec 95 prélèvements/min maximum. Grande flexibilité, format compact et conception d'actionneur selon le principe de cinématique parallèle. Procédez à la configuration et à la commande en seulement trois étapes via le Handling Guide Online !
- Concept d'entraînement à cinématique parallèle pour une dynamique élevée
- Système complet prêt-à-installer, chaîne porte-câbles comprise pour guider câbles et tuyaux, avec kit moteur et contrôleur adapté
- Zone de travail flexible grâce aux courses dimensionnables dans le sens Y et Z
- Sur la base du portique linéaire EXCT
- Dynamique maximale et fonctionnement efficace jusqu'à 95 prélèvement/min
- Pour des processus rapides avec des taux de cycle élevés, par exemple : tâches Pick and Place, d'alimentation, d'empilage et d'emballage
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes