Pinza parallela HGPD-16-A
1132936
GTIN: 4052568227012
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
47 N
Corsa per dita di presa
3 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza di sicurezza della pinza
senza