Pinza parallela HGPD-40-A
1132948
GTIN: 4052568227135
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
267 N
Corsa per dita di presa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza di sicurezza della pinza
senza