Unità oscillante di presa HGDS-PP-12-P1-A-B
1187956
GTIN: 4052568228200
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
37 N
Corsa per dita di presa
2.5 mm
Angolo di oscillazione
210 deg
Rilevamento posizione, pinza
con sensore di finecorsa
Forza teorica a 6 bar
0.85 Nm