Elettrovalvola MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12457
GTIN: 4052568111960
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase dimensione 4 secondo ISO 5599-1
Tipo di azionamento
Elettrico