Pinza radiale DHRS-40-A
1310166
GTIN: 4052568229634
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Momento di presa pari a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), in apertura
725 Ncm
Coppia totale della pinza, chiusura, 6 bar
660 Ncm
Angolo di apertura max.
180 deg
Rilevamento posizione
Per finecorsa