Cilindro elettrico ESBF-BS-80-200-5P
1347391
GTIN: 4052568230791
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
80
Forza massima di avanzamento Fx
12000 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa
200 mm