Cilindro elettrico ESBF
Con una forza di avanzamento dinamico fino a 17 kN, il potente cilindro elettrico ESBF si presta ovunque sia necessario un posizionamento robusto e affidabile, nonché una risposta precisa e dinamica.
- Disponibile dimensioni da 32 a 100
- Vite: con tre passi del mandrino per selezionare il rapporto ottimale forza/velocità
- Opzionale: elevata protezione contro la corrosione, grado di protezione IP65, adatto per l'industria alimentare (siehe www.festo.com/certificates/ESBF), stelo prolungato
- Opzione di kit assiale o parallelo per montaggio su motore
- 68 tipi a magazzino e prodotti modulari per varianti personalizzate con tempi di consegna brevi
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione