Attuatore oscillante DRRD-25-180-FH-PA
1359980
GTIN: 4052568230920
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
25
Angolo di oscillazione
180 deg
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.09 kgm²
Forza teorica a 6 bar
5.15 Nm
Rilevamento posizione
Per finecorsa