Unità di aspirazione VASB-40-1/4-SI-B
1372910
GTIN: 4052568061876
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
40 mm
Diametro effettivo di aspirazione
32.5 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
VMQ (silicone)