Unità di aspirazione VASB-30-1/8-SI-B
1377637
GTIN: 4052568061906
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
30 mm
Diametro effettivo di aspirazione
21.3 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
VMQ (silicone)