Unità di aspirazione VAS-8-M5-SI-B
1377781
GTIN: 4052568061937
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
8 mm
Diametro effettivo di aspirazione
6.8 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
VMQ (silicone)