Unità di aspirazione VAS-55-1/4-SI-B
1379348
GTIN: 4052568061944
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
55 mm
Diametro effettivo di aspirazione
44.7 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
VMQ (silicone)