Valvola a tasto manuale TH/O-3-PK-3
13794
GTIN: 4052568066147
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 vie, monostabile, aperto/chiuso
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
80 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
porta di lavoro pneumatica
PK-3
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar