Unità di aspirazione VASB-100-1/4-SI-B

1382277

GTIN: 4052568105662

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
100 mm
Diametro effettivo di aspirazione
84.8 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
VMQ (silicone)