Unità di aspirazione VAS-10-M5-SI-B

1385610

GTIN: 4052568061968

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
10 mm
Diametro effettivo di aspirazione
8.2 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
VMQ (silicone)