Unità di aspirazione VAS-100-1/4-SI-B
1386376
GTIN: 4052568105679
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
100 mm
Diametro effettivo di aspirazione
91.9 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
VMQ (silicone)