Unità di aspirazione VASB-8-M5-SI-B
1394696
GTIN: 4052568061975
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
8 mm
Diametro effettivo di aspirazione
6.8 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
VMQ (silicone)