Unità di aspirazione VASB-15-1/8-PUR-B

1395671

GTIN: 4052568061999

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
15 mm
Diametro effettivo di aspirazione
12.4 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
PUR