Unità di aspirazione VASB-30-1/8-PUR-B

1395690

GTIN: 4052568062002

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
30 mm
Diametro effettivo di aspirazione
24.8 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
PUR