Unità di aspirazione VASB-125-3/8-PUR-B
1396067
GTIN: 4052568105709
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
125 mm
Diametro effettivo di aspirazione
101.8 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
PUR