Cilindro a norma DSNU-20- -PPV-A

14321

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188.5 N
Corsa
1 mm - 320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità