Cilindro a norma DSNU-25- -PPV-A
14322
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
294.5 N
Corsa
1 mm - 500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità