Cilindro a norma DSNU-10- -P-A

14325

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47.1 N
Corsa
1 mm - 100 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità