Cilindro a norma DSNU-8- -P-A

14326

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
30.2 N
Corsa
1 mm - 100 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità