Cilindro a norma DSNU-25- -P-A

14327

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
294.5 N
Corsa
1 mm - 500 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità