Cilindro a norma DSBC-32- -PPVA-N3
1463254
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
1 mm - 2800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità