Cilindro ISO DSBC
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Gamma completa di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio