Cilindro a norma DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
1 mm - 2800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale