Valvola proporzionale di controllo direzione MPYE-5-1/4-010-B
151694
GTIN: 4052568010751
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1400 l/min
Intervallo di tensione d'esercizio DC
17 V - 30 V